ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工セーフティーナイフ

通常単価(税別)
3,333円
税込単価
3,666円
通常出荷日:5日目

持ち運びに便利な折り畳み式の電工ナイフです。【特長】・背面ロック機能付きで、安全かつコンパクトに収納で...

詳細を確認
  • JANコード
    4952269115017
  • トラスココード
    705-2043
  • 材質1
    本体:鋼
  • 材質2
    柄部:天然木
  • 全長(mm)
    177
  • 質量(g)
    107.000
  • 厚さ(mm)
    11.5
  • 刃長(mm)
    72
  • 刃幅(mm)
    21
  • 幅(mm)
    25

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってからご使用ください。
  • 折り畳みの際、刃に挟まれないよう刃収納部に指や手を絶対に置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EK-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EK-72の仕様・寸法情報

JANコード
4952269115017
トラスココード
705-2043
材質1
本体:鋼
材質2
柄部:天然木
全長(mm)
177
質量(g)
107.000
厚さ(mm)
11.5
刃長(mm)
72
刃幅(mm)
21
幅(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EK-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
5日目

詳細情報

基本情報

持ち運びに便利な折り畳み式の電工ナイフです。
【特長】
・背面ロック機能付きで、安全かつコンパクトに収納できます。
・ホロー形状の刃により、VVF線などの被覆をスムーズに剥くことができます。
【用途】
・電気工事における、電線やケーブルの被覆剥き、割線作業に。

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってからご使用ください。
  • 折り畳みの際、刃に挟まれないよう刃収納部に指や手を絶対に置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工セーフティーナイフの型番EK-72のページです。 型番EK-72に関する仕様情報を記載しております。
電工セーフティーナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工セーフティーナイフ
圧着工具(裸端子用/裸スリーブ用)
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TPH-5、TPH-8
絶縁電工ナイフ
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダスリーピークス技研
通常価格3,333円28,697円10,522円 -8,804円 -8,964円 -2,339円
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目5日目4日目
JANコード49522691150174952269114294--4952269115161-
トラスココード705-2043253-5950--572-3037-
材質1本体:鋼本体:機械構造用合金鋼本体:機械構造用炭素鋼本体:機械構造用合金鋼本体:機械構造用合金鋼-
材質2柄部:天然木グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂-
全長(mm)177660----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました