ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラテクター350

通常単価(税別)
11,917円
税込単価
13,109円
通常出荷日:7日目

フィルムロールの包装・輸送に使用する、環境に配慮したリターナブル機器です。【特長】・プラスチック製のた...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    350
  • 色
    ブルー
  • トラスココード
    384-5426
  • 厚さ(mm)
    118
  • 長さ(mm)
    350
  • 質量(g)
    1310.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    350

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80792500BL503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80792500BL503の仕様・寸法情報

幅(mm)
350
色
ブルー
トラスココード
384-5426
厚さ(mm)
118
長さ(mm)
350
質量(g)
1310.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
80792500BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,917円
( 13,109円 )
7日目

詳細情報

基本情報

フィルムロールの包装・輸送に使用する、環境に配慮したリターナブル機器です。
【特長】
・プラスチック製のため、洗浄して繰り返し使用できます。
・従来の紙や木製の包装に代わる製品として、包装材料のコスト削減や廃棄物の低減に貢献します。
・梱包作業の簡略化が図れます。
【用途】
・工場内でのフィルムロールの包装、保管、工程間の輸送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラテクター350の型番80792500BL503のページです。 型番80792500BL503に関する仕様情報を記載しております。
プラテクター350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラテクター350
フィックスボックス
エッジボード
EBコーナーパッド
メーカー三甲アズワンエルテテエルテテ
通常価格11,917円30,957円371円 -382円 -
通常出荷日7日目12日目1日目1日目〜
幅(mm)350-5050
色ブルー---
トラスココード384-5426---
厚さ(mm)118---
長さ(mm)350---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました