ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター DC30V

通常単価(税別)
40,541円~55,905円
税込単価
44,595円~61,496円
通常出荷日:9日目

DC30Vで動作するモーターです。【特長】・磨き、研磨作業など高負荷作業に適しています。【用途】・各種...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    19
  • 全長(mm)
    89.3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最大トルク(N・cm)

質量(g)

軸径(mm)

振幅(mm)

最小発注数量
680-1774
4582154514757
9.8
435.000
50
70
1個
688-8146
4582154514740
8.8
227.000
-
-
1個
684-3329
4582154514733
6.8
176.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,664円
( 51,330円 )
9日目
40,541円
( 44,595円 )
9日目
55,905円
( 61,496円 )
9日目

詳細情報

基本情報

DC30Vで動作するモーターです。
【特長】
・磨き、研磨作業など高負荷作業に適しています。
【用途】
・各種装置の動力源として、磨きや研磨などの加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター DC30Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター DC30V
精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ
スターP30 ハンドピース
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
低速型 モーター
高速型 モーター
メーカー浦和工業E-FORCEアルゴファイルジャパンエスコミニターミニター
通常価格40,541円-6,488円21,917円10,291円36,440円37,665円 -
通常出荷日9日目3日目〜5日目〜2日目11日目11日目
外径(mm)19-----
全長(mm)89.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト