ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10

通常単価(税別)
118,092円
税込単価
129,901円
通常出荷日:9日目

AC電源で使用する、マイクログラインダーの本体です。【特長】・ハンドピースはオール金属製で、溶剤に強い...

詳細を確認
  • トラスココード
    687-5516
  • JANコード
    4582154519226
  • 出力電圧(V)
    DC30
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 質量(g)
    1400.0
  • ユニット寸法(mm)
    117
  • 奥行(mm)
    147
  • 最大振幅(μ)
    3.0
  • 軸径(mm)
    φ2.34
  • 定格出力(W)
    117
  • 幅(mm)
    89
  • 無負荷振動数(回/分)
    28000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G5ST10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G5ST10の仕様・寸法情報

トラスココード
687-5516
JANコード
4582154519226
出力電圧(V)
DC30
入力電圧(V)
AC100
質量(g)
1400.0
ユニット寸法(mm)
117
奥行(mm)
147
最大振幅(μ)
3.0
軸径(mm)
φ2.34
定格出力(W)
117
幅(mm)
89
無負荷振動数(回/分)
28000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5ST10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,092円
( 129,901円 )
9日目

詳細情報

基本情報

AC電源で使用する、マイクログラインダーの本体です。
【特長】
・ハンドピースはオール金属製で、溶剤に強い仕様です。
【用途】
・爪のお手入れや、爪周辺の角質、タコのお手入れに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10の型番G5ST10のページです。 型番G5ST10に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10
携帯式ミニグラインダー G3
ウラワミニター コレットチャック
ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス
マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格118,092円87,280円7,974円142,389円32,537円9,965円
通常出荷日9日目2日目9日目5日目4日目2日目
トラスココード687-5516390-4429687-5515515-3760332-3609852-1755
JANコード45821545192264582154514054458215451091945821545170314582154517321-
出力電圧(V)DC30---DC3~30-
入力電圧(V)AC100---AC100(50/60Hz)-
質量(g)1400.04103.000175.000-6.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました