ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用部品洗浄剤 TB2750(2750AC)

通常単価(税別)
44,828円
税込単価
49,311円
通常出荷日:4日目

水性の工業用部品洗浄剤です。【特長】・低気泡タイプです。【用途】・工場内の機械部品や装置に付着した油汚...

詳細を確認
  • トラスココード
    553-1366
  • 質量(g)
    18000.0
  • 色
    黄色透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2750-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2750-18の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1366
質量(g)
18000.0
色
黄色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2750-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,828円
( 49,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

水性の工業用部品洗浄剤です。
【特長】
・低気泡タイプです。
【用途】
・工場内の機械部品や装置に付着した油汚れや金属粉などの洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用部品洗浄剤 TB2750(2750AC)の型番TB2750-18のページです。 型番TB2750-18に関する仕様情報を記載しております。
工業用部品洗浄剤 TB2750(2750AC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用部品洗浄剤 TB2750(2750AC)
脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
電子機器クリーナー パンドー 29D
パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤
アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド友和アズワン
通常価格44,828円1,843円5,244円2,627円759円 -2,677円
通常出荷日4日目1日目6日目1日目4日目1日目
トラスココード553-1366126-2955198-3565126-2998--
質量(g)18000.0-----
色黄色透明透明無色透明--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました