ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスミラー棒

通常単価(税別)
4,278円~8,400円
税込単価
4,706円~9,240円
通常出荷日:5日目

伸縮式で、高い場所や狭い場所の点検に適したステンレス製ミラー棒です。【特長】・ミラーにはガラス製とは異...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    材質1

    材質2

    全長(mm)

    ミラー形状

    ミラー寸法(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    270-2006
    4962819020524
    ヘッド部:ステンレス
    シャフト:ステンレス
    210~610
    四角型
    55×60
    70.000
    1個
    270-2031
    4962819024829
    ステンレス
    -
    -
    -
    40×50
    70.000
    1個
    270-2011
    4962819024836
    ステンレス
    -
    -
    -
    80×100
    160.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,278円
    ( 4,706円 )
    5日目
    4,278円
    ( 4,706円 )
    5日目
    8,400円
    ( 9,240円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    伸縮式で、高い場所や狭い場所の点検に適したステンレス製ミラー棒です。
    【特長】
    ・ミラーにはガラス製とは異なり、衝撃に強く割れる心配がないステンレスを使用しています。
    ・ミラー部がコンパクトかつシャフトが伸縮するため、持ち運びにも便利です。
    【用途】
    ・工場の生産設備や装置の裏側、機械の内部など、直接目視できない箇所の点検や確認に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスミラー棒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスミラー棒
    拡大鏡ミラー棒
    アクリル製ミラー棒
    ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在
    拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管
    サービスミラー
    メーカー土牛土牛土牛イチネンアクセス土牛文化貿易工業
    通常価格4,278円-6,270円11,843円4,194円 -8,801円4,916円 -
    通常出荷日5日目1日目4日目1日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト