ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト付フレキシブル点検鏡

通常単価(税別)
7,089円
税込単価
7,798円
通常出荷日:5日目

LEDライトが付いたフレキシブルタイプの点検鏡です。【特長】・LEDライトを搭載しており、暗くて見えに...

詳細を確認
  • ミラー寸法(mm)
    70×53
  • JANコード
    4528422457890
  • 質量(g)
    260.000
  • トラスココード
    545-4747

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA420MC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA420MCの仕様・寸法情報

ミラー寸法(mm)
70×53
JANコード
4528422457890
質量(g)
260.000
トラスココード
545-4747

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA420MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,089円
( 7,798円 )
5日目

詳細情報

基本情報

LEDライトが付いたフレキシブルタイプの点検鏡です。
【特長】
・LEDライトを搭載しており、暗くて見えにくい場所でも対象物を明るく照らして確認できます。
・アーム部分はフレキシブル仕様のため、鏡の向きや角度を自由に設定できます。
【用途】
・装置や設備の裏側・内部など、直接目視することが難しい狭所や奥まった箇所の点検に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付フレキシブル点検鏡の型番TA420MCのページです。 型番TA420MCに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付フレキシブル点検鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付フレキシブル点検鏡
点検鏡 LEDライト付
LEDライト付き 点検鏡
伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM
検査鏡 フレキシブルタイプ
大型点検鏡
メーカータスコシンワ測定SK-11ウィザ(旧:グレートツール)エンジニアシンワ測定
通常価格7,089円2,161円1,315円1,491円2,144円1,105円 -
通常出荷日5日目1日目3日目4日目1日目1日目〜
ミラー寸法(mm)70×53-----
JANコード4528422457890-----
質量(g)260.000-----
トラスココード545-4747-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました