ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット

通常単価(税別)
3,711円
税込単価
4,082円
通常出荷日:4日目

縦ベルトのスペースを有効活用できる、タジマのセフ着脱式ホルダーです。【特長】・「トップボタン」の採用に...

詳細を確認
  • 色
    シルバー/ブラック
  • JANコード
    4975364269157
  • トラスココード
    693-9754
  • 質量(g)
    110.000
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    86
  • 幅(mm)
    66
  • タイプ
    固定式(ネジ式)
  • 全長(mm)
    86
  • 適合ベルト幅(mm)
    縦ベルト(幅48mm以内/厚み3mm以内)

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないでください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-MFTHLD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-MFTHLDの仕様・寸法情報

色
シルバー/ブラック
JANコード
4975364269157
トラスココード
693-9754
質量(g)
110.000
奥行(mm)
22
高さ(mm)
86
幅(mm)
66
タイプ
固定式(ネジ式)
全長(mm)
86
適合ベルト幅(mm)
縦ベルト(幅48mm以内/厚み3mm以内)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-MFTHLD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,711円
( 4,082円 )
4日目

詳細情報

基本情報

縦ベルトのスペースを有効活用できる、タジマのセフ着脱式ホルダーです。
【特長】
・「トップボタン」の採用により、ベルトの左右にとらわれず装着可能です。
・強度を重視した金属タイプです。
・ベルトが二重になる長さ調整部にも取り付けできます。
・ベルトに後から装着できるネジ取り付け式です。
・ベルトに密着固定するため、身体にフィットします。
・位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造を採用しています。
・安全ロープが取り付けられる、可動式の環が付いています。
・通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません。
【用途】
・作業ベルトにセフ着脱式の工具や工具ホルダーなどを装着する際に。

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないでください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ セフホルダー縦ベルト用 金属 フィットの型番SF-MFTHLDのページです。 型番SF-MFTHLDに関する仕様情報を記載しております。
タジマ セフホルダー縦ベルト用 金属 フィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,711円3,711円4,586円4,306円3,395円3,244円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
色シルバー/ブラック黒/銀黒/銀シルバーシルバー銀
JANコード497536426915749753642684334975364268488497536426927049753642692874975364268563
トラスココード693-9754657-7192657-7208693-9757693-9759657-7196
質量(g)110.000100.00080.000340228.000162.000
奥行(mm)222227302087

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました