ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ

通常単価(税別)
3,244円
税込単価
3,568円
通常出荷日:4日目

ステンレス製の工具ホルダーです。【特長】・破断強度はアルミの2倍以上です(従来比)。・耐摩耗性のある極...

詳細を確認
  • 色
    銀
  • JANコード
    4975364268563
  • トラスココード
    657-7196
  • 質量(g)
    162.000
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    嵌合部:ステンレス
  • 奥行(mm)
    87
  • 高さ(mm)
    88
  • 幅(mm)
    31
  • タイプ
    Jフック

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFSKHS-JF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFSKHS-JFの仕様・寸法情報

色
銀
JANコード
4975364268563
トラスココード
657-7196
質量(g)
162.000
材質1
本体:ステンレス
材質2
嵌合部:ステンレス
奥行(mm)
87
高さ(mm)
88
幅(mm)
31
タイプ
Jフック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFSKHS-JF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,244円
( 3,568円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の工具ホルダーです。
【特長】
・破断強度はアルミの2倍以上です(従来比)。
・耐摩耗性のある極太ステンレスを採用しています。
・ホルダーとベースプレート部分はステンレス製のため、錆びにくくなっています。
・ホルダー部分が折りたためる可倒構造です。
【用途】
・作業用ベルトに取り付け、工具を携帯するために使用します。

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナの型番SFSKHS-JFのページです。 型番SFSKHS-JFに関する仕様情報を記載しております。
タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ
セフ工具ホルダーアルミ スリム
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ工具ホルダースチール
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,244円3,244円 -1,983円2,462円2,422円1,420円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目1日目1日目
色銀銀黒黒銀黒
JANコード4975364268563-4975364263001497536426860049753642604514975364263087
トラスココード657-7196-195-1942657-7185148-1078195-1958
質量(g)162.000-220.000185.00026090.000
材質1本体:ステンレス本体:アルミスチール本体:スチール本体:ステンレス、スチールスチール

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました