ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

通常単価(税別)
3,711円
税込単価
4,082円
通常出荷日:4日目

胴ベルトに後付け可能なネジ式のセフ着脱式ホルダーです。【特長】・強度を重視したアルミ・スチール製の金属...

詳細を確認
  • 色
    黒/銀
  • JANコード
    4975364268433
  • トラスココード
    657-7192
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    本体:アルミ・スチール
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    101
  • 幅(mm)
    31
  • タイプ
    スリム
  • 適合ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 仕様変更前と変更後が混在する可能性がございます。ご了承願います。
  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-MSHLD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-MSHLDの仕様・寸法情報

色
黒/銀
JANコード
4975364268433
トラスココード
657-7192
質量(g)
100.000
材質1
本体:アルミ・スチール
奥行(mm)
22
高さ(mm)
101
幅(mm)
31
タイプ
スリム
適合ベルト幅(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-MSHLD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,711円
( 4,082円 )
4日目

詳細情報

基本情報

胴ベルトに後付け可能なネジ式のセフ着脱式ホルダーです。
【特長】
・強度を重視したアルミ・スチール製の金属タイプです。
・セフ幅を約4割スリム化した、取り付け場所の自由度が高いスリム設計です。
・「トップボタン」の採用により、腰周りの左右どちらにも取り付けできます。
・位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用しています。
・ゆるみを防ぐ特殊構造です。
・安全ロープ取付環が付いています。
【用途】
・セフ着脱式の工具差しやポーチなどを胴ベルトに取り付ける際に。

ご注意

  • 仕様変更前と変更後が混在する可能性がございます。ご了承願います。
  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフホルダー胴ベルト用 金属 スリムの型番SF-MSHLDのページです。 型番SF-MSHLDに関する仕様情報を記載しております。
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
セフホルダー丸型建材用 クランプ式
セフ工具ホルダーアルミ スリム
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,711円4,586円4,306円3,395円7,159円3,244円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
色黒/銀黒/銀シルバーシルバーシルバー銀
JANコード49753642684334975364268488497536426927049753642692874975364269300-
トラスココード657-7192657-7208693-9757693-9759693-9764-
質量(g)100.00080.000340228.000470.000-
材質1本体:アルミ・スチール本体:アルミセフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミ本体:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました