ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ

通常単価(税別)
3,713円
税込単価
4,084円
通常出荷日:4日目

軽量なアルミ製のセフ後付ホルダー用工具ホルダーシリーズです。【特長】・軽量なアルミ製です。・フォージン...

詳細を確認
  • 色
    銀
  • JANコード
    4975364268518
  • トラスココード
    657-7204
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    嵌合部:ステンレス
  • 奥行(mm)
    63
  • 高さ(mm)
    97
  • 幅(mm)
    31
  • タイプ
    カラビナ小

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFSKHA-CS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFSKHA-CSの仕様・寸法情報

色
銀
JANコード
4975364268518
トラスココード
657-7204
質量(g)
75.000
材質1
本体:アルミ
材質2
嵌合部:ステンレス
奥行(mm)
63
高さ(mm)
97
幅(mm)
31
タイプ
カラビナ小

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFSKHA-CS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,713円
( 4,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ製のセフ後付ホルダー用工具ホルダーシリーズです。
【特長】
・軽量なアルミ製です。
・フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍です。(設計値)
【用途】
・別売のセフホルダーと組み合わせて、腰周りの工具の携帯に。

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナの型番SFSKHA-CSのページです。 型番SFSKHA-CSに関する仕様情報を記載しております。
セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ
セフ工具ホルダーアルミ スリム
セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ
タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ
セフ工具ホルダースチール
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,713円3,244円 -3,713円 -3,244円2,462円4,586円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
色銀銀銀銀黒黒/銀
JANコード4975364268518--497536426856349753642686004975364268488
トラスココード657-7204--657-7196657-7185657-7208
質量(g)75.000--162.000185.00080.000
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:ステンレス本体:ステンレス本体:スチール本体:アルミ
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました