ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフホルダー丸型建材用 クランプ式

通常単価(税別)
7,159円
税込単価
7,875円
通常出荷日:4日目

工具などを収納するためのクランプ式セフホルダーです。【特長】・回転用レバーで使いやすい角度(90°ごと...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4975364269300
  • トラスココード
    693-9764
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    セフホルダー部:アルミ
  • 材質2
    ロック部:POM
  • 奥行(mm)
    106
  • 高さ(mm)
    98
  • 幅(mm)
    189
  • 材質3
    セフ部裏側:アルミ
  • タイプ
    クランプ取付
  • 全長(mm)
    189
  • 材質4
    取付部1:アルミ●取付部2:エラストマー

ご注意

  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFR-MCHLD6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFR-MCHLD6の仕様・寸法情報

色
シルバー
JANコード
4975364269300
トラスココード
693-9764
質量(g)
470.000
材質1
セフホルダー部:アルミ
材質2
ロック部:POM
奥行(mm)
106
高さ(mm)
98
幅(mm)
189
材質3
セフ部裏側:アルミ
タイプ
クランプ取付
全長(mm)
189
材質4
取付部1:アルミ●取付部2:エラストマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFR-MCHLD6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,159円
( 7,875円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工具などを収納するためのクランプ式セフホルダーです。
【特長】
・回転用レバーで使いやすい角度(90°ごと)に調整できます。
・単管の縦横どちらの方向にも取り付け可能です。
・直径30~50mmの管に取り付けられます。
・押し付けて入れるオートロック機構を採用しています。
・解除レバーで一斉にロック解除ができます。
・衝撃に強い頑丈な金属タイプです。
【用途】
・単管パイプなどに設置し、工具を吊り下げるためのホルダーとして使用できます。

ご注意

  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフホルダー丸型建材用 クランプ式の型番SFR-MCHLD6のページです。 型番SFR-MCHLD6に関する仕様情報を記載しております。
セフホルダー丸型建材用 クランプ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフホルダー丸型建材用 クランプ式
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
セフホルダー金属建材用 マグネット式 金属 6連
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
着脱式パーツケースG 胸用2段
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格7,159円3,395円4,306円4,586円3,711円3,784円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
色シルバーシルバーシルバー黒/銀黒/銀茶
JANコード497536426930049753642692874975364269270497536426848849753642684334975364267085
トラスココード693-9764693-9759693-9757657-7208657-7192417-0734
質量(g)470.000228.00034080.000100.000170
材質1セフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミセフホルダー部:アルミ本体:アルミ本体:アルミ・スチール本体:PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました