ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフ工具ホルダーアルミ スリム

通常単価(税別)
3,244円~4,149円
税込単価
3,568円~4,564円
通常出荷日:4日目

軽量なアルミ製のセフ工具ホルダーです。【特長】・フォージングによるトライアングル成形により、開き強度を...

詳細を確認
  • 色
    銀
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    嵌合部:ステンレス
  • 幅(mm)
    31

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品用途

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

タイプ

最小発注数量
ツールホルダー
4975364268501
657-7203
98.000
76
115
カラビナ大
1個
ツールホルダー
4975364268495
657-7206
102.000
78
115
カラビナ大
1個
-
4975364268525
657-7189
93.000
89
96
Jフック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,886円
( 4,275円 )
4日目
4,149円
( 4,564円 )
4日目
3,244円
( 3,568円 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ製のセフ工具ホルダーです。
【特長】
・フォージングによるトライアングル成形により、開き強度を向上させています。
・カチッと決まる可倒構造です。
【用途】
・工具を腰に付けて携帯する際に使用します。

ご注意

  • 体重を支える金具ではありません。
  • 安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ工具ホルダーアルミ スリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ工具ホルダーアルミ スリム
セフ工具ホルダースチール
タジマ セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
セフ着脱式工具ホルダー スチール Sバールダブル
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格3,244円-2,462円3,244円1,983円1,420円2,182円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目
色銀黒銀黒黒黒
材質1本体:アルミ本体:スチール本体:ステンレススチールスチールスチール
材質2嵌合部:ステンレス嵌合部:ステンレス嵌合部:ステンレス---
幅(mm)313131--87

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト