ファクトリーサプライ用品技術窓口

差替式クラフトフォームコンパクト VDE

通常単価(税別)
21,330円~30,779円
税込単価
23,463円~33,857円
通常出荷日:5日目~9日目

IEC 60900規格に準拠した、差替式の絶縁ドライバーセットです。1本のハンドルと複数のブレードを組...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    9
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

歯数(枚)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
-
98
4013288229564
906.000
657-8415
ハンドル、プラスブレード⊕1、⊕2・マイナスブレード⊖2.5、⊖3.5、⊖4.0、⊖5.5、⊖6.5・ポジブレードPZ1、PZ2、ポジプラスマイナスブレード1、2、トルクスブレードTX10、TX15、TX20、TX25、六角ブレード2.5、3
1個
-
98
4013288229557
904.000
657-6936
ハンドル、プラスブレード⊕1、⊕2・マイナスブレード⊖2.5、⊖3.5、⊖4.0、⊖5.5、⊖6.5・ポジブレードPZ1、PZ2、プラスマイナスブレード⊖1、⊖2・ポジプラスマイナスブレード1、2、トルクスブレードTX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX30、六角ブレード2.5、3
1個
40
115、98
4013288229694
904.000
657-6938
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1×157 mm、 PZ 2×157 mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,330円
( 23,463円 )
9日目
30,779円
( 33,857円 )
9日目
26,006円
( 28,607円 )
5日目

詳細情報

基本情報

IEC 60900規格に準拠した、差替式の絶縁ドライバーセットです。1本のハンドルと複数のブレードを組み合わせることで、様々な電気作業に柔軟に対応します。
【特長】
・1000Vまで絶縁し、IEC 60900規格に基づき10000Vで全数検査を実施しているため、安全に作業できます。
・Take it easy 色分けシステムにより、刃先の種類ごとに色分けされており、必要なブレードを素早く見つけることができます。
・各ツールはコンパクトにまとめられており、持ち運びにも便利です。
【用途】
・制御盤や分電盤内の端子台、リレー、各種スイッチなどの配線作業やメンテナンスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式クラフトフォームコンパクト VDEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式クラフトフォームコンパクト VDE
絶縁工具セット 13300VDE
絶縁クランプ
シートクリップ
KEIAI 抜本的絶縁工具セット
3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
メーカーWERAスタビレークニペックスヨツギKEIAI(敬相)スエカゲツール
通常価格21,330円-526,979円3,398円2,540円 -215,146円92,382円 -
通常出荷日5日目〜2日目2日目4日目4日目7日目
差込角(mm)9-----
材質1特殊工具鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト