ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンフェンスシート

通常単価(税別)
9,167円
税込単価
10,084円
通常出荷日:7日目

視認性の高い緑色のポリエチレン製フェンスシートです。【特長】・耐候性があり、長期間の使用が可能です。・...

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    1
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(m)
    1
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    423-6991
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 色
    グリーン

ご注意

  • 火の近くでは使用しないで下さい。
  • 太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
  • 無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PE-FENCESHEET-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PE-FENCESHEET-GRの仕様・寸法情報

幅×長さ(m)
1
長さ(m)
50
幅(m)
1
質量(g)
6500.0
トラスココード
423-6991
材質1
ポリエチレン
色
グリーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-FENCESHEET-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,167円
( 10,084円 )
7日目

詳細情報

基本情報

視認性の高い緑色のポリエチレン製フェンスシートです。
【特長】
・耐候性があり、長期間の使用が可能です。
・軽量なラッセル編みのため、作業が容易です。
【用途】
・建築工事現場での防護柵、イベント会場での通路確保や仮設フェンスとして。
・農作物の保護ネットとして。

ご注意

  • 火の近くでは使用しないで下さい。
  • 太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
  • 無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフェンスシートの型番PE-FENCESHEET-GRのページです。 型番PE-FENCESHEET-GRに関する仕様情報を記載しております。
グリーンフェンスシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンフェンスシート
PP養生ネット グリーン
防草シート グリーン
TRUSCO ネットフェンス ロール グリーン 1m×50m
養生ネットグリーン
養生グリーンネット 5×10M
メーカーペンギンエースペンギンエース日本ワイドクロストラスコ中山グリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,167円4,810円 -21,746円 -9,165円3,777円 -10,723円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目11日目11日目
幅×長さ(m)15-1×50--
長さ(m)50-----
幅(m)15----
質量(g)6500.0-----
トラスココード423-6991-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました