ファクトリーサプライ用品技術窓口

切断工具 銅管カッター DKC650

通常単価(税別)
14,815円
税込単価
16,297円
通常出荷日:5日目

【特長】・改修工事で発生する銅管の解体作業に最適 ・刃の開きが大きく食い込みやすい刃形状

  • 奥行(mm)
    650
  • 切断能力([[MM2]])CVT線
    60
  • JANコード
    4962819028841
  • 質量(g)
    1750.000
  • トラスココード
    663-0720

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02884
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02884の仕様・寸法情報

奥行(mm)
650
切断能力([[MM2]])CVT線
60
JANコード
4962819028841
質量(g)
1750.000
トラスココード
663-0720
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02884
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,815円
( 16,297円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・改修工事で発生する銅管の解体作業に最適
・刃の開きが大きく食い込みやすい刃形状

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断工具 銅管カッター DKC650の型番02884のページです。 型番02884に関する仕様情報を記載しております。
切断工具 銅管カッター DKC650のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断工具 銅管カッター DKC650
被覆銅管カッター(被覆銅・銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用
6~42mm チューブカッター(裸銅管/被覆銅管用)
トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
メーカー土牛スーパーツールレッキス工業エスコロブテックスレッキス工業
通常価格14,815円2,667円 -2,670円9,982円9,410円1,730円
通常出荷日5日目1日目19日目2日目3日目19日目
奥行(mm)650-----
切断能力([[MM2]])CVT線60-----
JANコード4962819028841-----
質量(g)1750.000-----
トラスココード663-0720-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました