ファクトリーサプライ用品技術窓口

KNIPEX ステップカットXL ケーブルカッター

通常単価(税別)
14,358円
税込単価
15,794円
通常出荷日:9日目

多芯ケーブルを容易に切断できる、ステップカットXLシリーズのケーブルカッターです。【特長】・強力なジョ...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773089964
  • トラスココード
    677-8599
  • 切断能力銅・アルミケーブル
    単線35mm[[の2乗]]
  • 全長(mm)
    225
  • 切断能力([[MM2]])
    (単線)35 (撚線)70 (細撚線)120
  • 質量(g)
    430.000
  • 材質1
    高品質特殊工具鋼(油焼き入れ)
  • 材質2
    ハンドル:プラスチック

ご注意

  • ACSRなどの鋼心ケーブルは切断できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9518-225
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9518-225の仕様・寸法情報

JANコード
4003773089964
トラスココード
677-8599
切断能力銅・アルミケーブル
単線35mm[[の2乗]]
全長(mm)
225
切断能力([[MM2]])
(単線)35 (撚線)70 (細撚線)120
質量(g)
430.000
材質1
高品質特殊工具鋼(油焼き入れ)
材質2
ハンドル:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
9518-225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,358円
( 15,794円 )
9日目

詳細情報

基本情報

多芯ケーブルを容易に切断できる、ステップカットXLシリーズのケーブルカッターです。
【特長】
・強力なジョイント、長いハンドル、最適化された刃先により、少ない力での切断を実現します。
・ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、太いケーブルを段階的に切断する先端刃の2つの切断領域があります。
・ハンドルの開きが最小限で済むため、片手または両手で大径ケーブルに対応できます。
・作業者の指挟みを防ぐピンチガード付きです。
・調整可能なねじ式ジョイントです。
【用途】
・銅、アルミの単線・複合線の切断に。

ご注意

  • ACSRなどの鋼心ケーブルは切断できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KNIPEX ステップカットXL ケーブルカッターの型番9518-225のページです。 型番9518-225に関する仕様情報を記載しております。
KNIPEX ステップカットXL ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KNIPEX ステップカットXL ケーブルカッター
絶縁ケーブルカッター 9516-200
絶縁ケーブルカッター 9517-500
絶縁ケーブルカッター 9517-200
絶縁ケーブルカッター 9506-230
絶縁ケーブルカッター 9577-600
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格14,358円10,308円25,569円16,455円13,590円40,800円
通常出荷日9日目1日目1日目2日目2日目2日目
JANコード400377308996440037730409104003773026785400377302695240037730063054003773025313
トラスココード677-8599446-9658471-7279---
切断能力銅・アルミケーブル単線35mm[[の2乗]]-----
全長(mm)225-----
切断能力([[MM2]])(単線)35 (撚線)70 (細撚線)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました