ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングナイフカッター

通常単価(税別)
3,714円
税込単価
4,085円
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性+安全性のユーティリティナイフです。・折りたたみ式で持ち運びに便利です。・刃の交換が簡...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897027864
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    338-1210
  • 材質1
    ハンドル:ステンレス、エラストマー
  • 材質2
    刃:高炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DKF-175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DKF-175の仕様・寸法情報

JANコード
4937897027864
質量(g)
160.000
トラスココード
338-1210
材質1
ハンドル:ステンレス、エラストマー
材質2
刃:高炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DKF-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714円
( 4,085円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性+安全性のユーティリティナイフです。
・折りたたみ式で持ち運びに便利です。
・刃の交換が簡単です。(替刃5枚付)
・ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定します。
【材質】
・ハンドル:ステンレス、エラストマー
・刃:高炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングナイフカッターの型番DKF-175のページです。 型番DKF-175に関する仕様情報を記載しております。
ストロングナイフカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングナイフカッター
セーフティカッター 149B
カッターナイフ替刃(波形研磨)(3枚) EA589BC-11
NT カッティングスケ-ル
カッターナイフ替刃(10枚)
150mm カッター(セラミック製)
メーカージェフコムオルファエスコNTカッターエスコエスコ
通常価格3,714円773円606円1,498円993円1,370円
通常出荷日5日目1日目3日目9日目3日目3日目
JANコード4937897027864-----
質量(g)160.000-----
トラスココード338-1210-----
材質1ハンドル:ステンレス、エラストマー-----
材質2刃:高炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました