ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRO 穴明きショベル

通常単価(税別)
7,083円
税込単価
7,791円
通常出荷日:5日目

穴明き加工により粘土質土壌での土離れが良いショベルです。【特長】・頭部は焼入れ、焼き戻しの熱処理を行っ...

詳細を確認
  • 刃先形状
    穴明丸形
  • 刃先長(mm)
    292
  • 刃先幅(mm)
    292
  • 全長(mm)
    970
  • 板厚(mm)
    1.6
  • JANコード
    4960517000206
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    268-2703
  • 材質1
    頭部はショベル鋼板S50C相当を使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

000206の仕様・寸法情報

刃先形状
穴明丸形
刃先長(mm)
292
刃先幅(mm)
292
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
JANコード
4960517000206
質量(g)
1700.0
トラスココード
268-2703
材質1
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,083円
( 7,791円 )
5日目

詳細情報

基本情報

穴明き加工により粘土質土壌での土離れが良いショベルです。
【特長】
・頭部は焼入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。
・頭部はショベル鋼板S50C相当を使用しています。
【用途】
・土木、造園などでの掘る、すくう作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRO 穴明きショベルの型番000206のページです。 型番000206に関する仕様情報を記載しております。
PRO 穴明きショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRO 穴明きショベル
PRO配管職人
保線用スコップ
フラットショベル
ショベル(丸型)
ステンレス 丸ショベル
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業ハマコSSハマコSSアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格7,083円6,554円11,452円16,719円67,439円3,474円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
刃先形状穴明丸形溝掘り形----
刃先長(mm)292292367---
刃先幅(mm)292140275---
全長(mm)9709701050---
板厚(mm)1.61.61.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました