ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRO配管職人

通常単価(税別)
6,554円
税込単価
7,209円
通常出荷日:5日目

頭部幅15cmで配管埋設時などの細溝を掘るのに適したP柄のショベルです。【特長】・頭部は焼入れ、焼き戻...

詳細を確認
  • 刃先形状
    溝掘り形
  • 刃先長(mm)
    292
  • 刃先幅(mm)
    140
  • 全長(mm)
    970
  • 板厚(mm)
    1.6
  • JANコード
    4960517000992
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    268-7918
  • 材質1
    刃先:ショベル鋼板S50C相当

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000992
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

000992の仕様・寸法情報

刃先形状
溝掘り形
刃先長(mm)
292
刃先幅(mm)
140
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
JANコード
4960517000992
質量(g)
1500.0
トラスココード
268-7918
材質1
刃先:ショベル鋼板S50C相当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000992
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,554円
( 7,209円 )
5日目

詳細情報

基本情報

頭部幅15cmで配管埋設時などの細溝を掘るのに適したP柄のショベルです。
【特長】
・頭部は焼入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。
・刃先の材質はショベル鋼板S50C相当です。
【用途】
・土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など、狭い場所での掘削やすくい作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRO配管職人の型番000992のページです。 型番000992に関する仕様情報を記載しております。
PRO配管職人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRO配管職人
PRO 穴明きショベル
保線用スコップ
ショベル(丸型)
ステンレス 丸ショベル
フラットショベル
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業ハマコSSアストロプロダクツ(ワールドツール)ハマコSS
通常価格6,554円7,083円11,452円67,439円3,474円16,719円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
刃先形状溝掘り形穴明丸形----
刃先長(mm)292292367---
刃先幅(mm)140292275---
全長(mm)9709701050---
板厚(mm)1.61.61.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました