ファクトリーサプライ用品技術窓口

保線用スコップ

通常単価(税別)
11,452円
税込単価
12,597円
通常出荷日:5日目

線路の保線作業でバラスト(砂利)をかき上げる際に使用するスコップです。【特長】・頭部の左右にワイヤーを...

詳細を確認
  • 刃先長(mm)
    367
  • 刃先幅(mm)
    275
  • 全長(mm)
    1050
  • 板厚(mm)
    1.6
  • JANコード
    4960517003610
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    526-0919
  • 材質1
    頭部:スチール 
  • 材質2
    柄部:木柄(樫)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

003610
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

003610の仕様・寸法情報

刃先長(mm)
367
刃先幅(mm)
275
全長(mm)
1050
板厚(mm)
1.6
JANコード
4960517003610
質量(g)
2200.0
トラスココード
526-0919
材質1
頭部:スチール 
材質2
柄部:木柄(樫)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
003610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,452円
( 12,597円 )
5日目

詳細情報

基本情報

線路の保線作業でバラスト(砂利)をかき上げる際に使用するスコップです。
【特長】
・頭部の左右にワイヤーを通せる穴が3箇所ずつ開いています。
・先端がギザギザ形状のため、バラストに深く刺さりすくいやすくなっています。
・厚い鋼板(板厚1.6mm)を使用した、ハードな作業向けの頑丈なつくりです。
【用途】
・線路の保線作業に。
・一人がスコップを持ち、別の作業者がワイヤーを引いてバラストをかき上げる作業に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保線用スコップの型番003610のページです。 型番003610に関する仕様情報を記載しております。
保線用スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保線用スコップ
PRO配管職人
PRO 穴明きショベル
ショベル(丸型)
ステンレス 丸ショベル
フラットショベル
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業ハマコSSアストロプロダクツ(ワールドツール)ハマコSS
通常価格11,452円6,554円7,083円67,439円3,474円16,719円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
刃先長(mm)367292292---
刃先幅(mm)275140292---
全長(mm)1050970970---
板厚(mm)1.61.61.6---
JANコード496051700361049605170009924960517000206---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました