ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACPトルネード

通常単価(税別)
38,609円~72,637円
税込単価
42,470円~79,901円
通常出荷日:2日目~9日目

強度と靭性に優れたニッケルクロムモリブデン鋼を使用したリフティングポイントのシリーズです。【特長】・従...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 8日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    ボルトサイズ

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    スパナサイズ(mm)

    全長(mm)

    穴径(mm)

    首下長(mm)

    基本使用荷重(t)

    仕様

    最小発注数量
    5/8-11UNC
    697-9538
    880.0
    -
    15/16“
    129
    50
    22
    2.5
    ACP-トルネード インチユニファイ UNC
    1個
    M16
    269-0630
    820.0
    ニッケルクロムモリブデン
    -
    -
    -
    -
    -
    ACP-トルネード メートル並目
    1個
    M20
    269-0632
    1340.0
    ニッケルクロムモリブデン
    -
    -
    -
    -
    -
    ACP-トルネード メートル並目
    1個
    M20
    697-9533
    3270.0
    -
    30
    304.5
    50
    186
    4
    ロングボルトタイプ最長 メートル並目
    1個
    M24
    697-9535
    3270.0
    -
    36
    364
    66
    210
    6.3
    ロングボルトタイプ最長 メートル並目
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,800円
    ( 44,880円 )
    8日目
    38,609円
    ( 42,470円 )
    2日目
    52,521円
    ( 57,773円 )
    2日目
    66,537円
    ( 73,191円 )
    9日目
    72,637円
    ( 79,901円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    強度と靭性に優れたニッケルクロムモリブデン鋼を使用したリフティングポイントのシリーズです。
    【特長】
    ・従来型のセンターポイントで発生するキンク(ねじれ)を解消します。
    ・独自のスプリング機構と丸いリングが特長です。
    【用途】
    ・金型、風力、土木、造船、精密工作機械など、重量物の吊り上げ作業に。
    ・運搬業における各種製造設備の搬入・搬出、メンテナンス時の吊り作業に適しています。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ACPトルネードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACPトルネード
    ステンレス フックアイナット
    カムジャム・アルミニウムXT
    フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
    ステンレス ナスカンスナップ OD型
    鉄板吊り用フック
    メーカーRUD水本機械製作所NiteIze(ナイトアイズ)エスコ水本機械製作所コンドーテック
    通常価格38,609円-6,111円 -2,010円635円1,359円 -72,724円
    通常出荷日2日目〜7日目1日目1日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト