ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンポリバック【100~200個入り】

通常単価(税別)
4,002円~21,985円
税込単価
4,402円~24,184円
通常出荷日:5日目

チャック式のポリエチレン製静電防止袋です。【特長】・静電気による障害やゴミ、ホコリの付着を防止します。...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 色
    半透明ブルー
  • 材質1
    ポリエチレン製

ご注意

  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
70
100
215.600
228-9846
45パック

200個入り

170
240
533.800
228-9845
20パック

100個入り

200
280
718.000
228-9850
18パック

100個入り

240
340
1020.000
228-9844
10パック

100個入り

280
400
1377.600
228-9847
10パック

100個入り

340
480
1975.400
228-9848
6パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,002円
( 4,402円 )
5日目
6,770円
( 7,447円 )
5日目
9,450円
( 10,395円 )
5日目
12,143円
( 13,357円 )
5日目
16,844円
( 18,528円 )
5日目
21,985円
( 24,184円 )
5日目

詳細情報

基本情報

チャック式のポリエチレン製静電防止袋です。
【特長】
・静電気による障害やゴミ、ホコリの付着を防止します。
【用途】
・精密部品、半導体デバイス、電子部品、電子回路基板、計測機器などの包装に。
・静電気防止および防塵処理が必要な箇所での部品の保管に。

ご注意

  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンポリバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンポリバック
クリーンルーム用バッグ リュック・ショルダー
クリーンルーム用バッグ
除電ロープ/ノレン
ポシェット
不織布巾着袋10枚入
メーカーセイニチブラストントラスコ中山アズワン東洋リントフリーアズワン
通常価格4,002円-5,152円 -5,727円 -20,350円 -2,683円1,315円 -
通常出荷日5日目7日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
厚さ(mm)0.06-----
色半透明ブルー-----
材質1ポリエチレン製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト