ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターポイントVRS

通常単価(税別)
255,057円~284,154円
税込単価
280,563円~312,569円
通常出荷日:1日目~8日目

従来のアイボルトでは不可能だった横吊り作業を安全に行うことができる、回転式リフティングポイントのシリー...

詳細を確認
  • ボルトサイズ
    M64
  • L(mm)
    96
  • 寸法(mm)D
    120
  • 寸法(mm)K
    229
  • 基本使用荷重(t)
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

取付けキー

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

B(mm)

D(mm)

T(mm)

寸法(mm)G

寸法(mm)L

寸法(mm)T

寸法(mm)M

最小発注数量
付き
435-1256
-
17790.0
ニッケルクロムモリブデン鋼
55
120
177
158
96
177
64
1個
なし
175-2313
4580269146337
16410.0
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,154円
( 312,569円 )
1日目
255,057円
( 280,563円 )
8日目

詳細情報

基本情報

従来のアイボルトでは不可能だった横吊り作業を安全に行うことができる、回転式リフティングポイントのシリーズです。
【特長】
・本体部分が荷重方向に対し、ボルトが緩むことなく360°回転します。
・高強度かつコンパクトな設計です。
・継目のないリングで強靭なつくりです。
・CEマーク取得品のため、海外向けの金型にも取り付け可能です。
・周囲の温度で色が変化するピンクパウダーによる表面塗装が施されています。
・材質にはニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
【用途】
・金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業など、様々な現場での重量物の吊り上げ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターポイントVRSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターポイントVRS
回転アイボルト スターポイント キー付き メートル並目 VRS-F
回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ VRS-F
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ
回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDRUD
通常価格255,057円-27,040円 -33,822円 -25,752円 -37,986円 -13,106円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目5日目1日目〜
ボルトサイズM64-----
L(mm)96-----
寸法(mm)D120-----
寸法(mm)K229-----
基本使用荷重(t)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト