ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マルチ 交流・直流両用クランプ式電流計

通常単価(税別)
38,690円
税込単価
42,559円
通常出荷日:11日目

交流・直流両用のクランプ式電流計です。【特長】・経年変化が少なく、安定した測定が可能な構造です。・デー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MODEL230PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MODEL230PLUSの仕様・寸法情報

検波方式
CTクランプ方式
トラスココード
268-5690
JANコード
4571206800382
奥行(mm)
20
交流電流(A)
20 / 200
高さ(mm)
146
直流電流(A)
20 / 200
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
幅(mm)
48
質量(g)
100.000
最大表示カウント
1999
測定電流(交流/直流/交直両用)
交直両用

型番リスト

表示件数
型番
MODEL230PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,690円
( 42,559円 )
11日目

詳細情報

基本情報

交流・直流両用のクランプ式電流計です。
【特長】
・経年変化が少なく、安定した測定が可能な構造です。
・データホールド機能を搭載しており、目の届かない場所での測定値も確認できます。
・オートパワーオフ機能を搭載しており、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
【用途】
・工場設備のモーターや制御盤内の配線の電流測定に。
・電気設備の保守・メンテナンス時の電流チェックに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ 交流・直流両用クランプ式電流計の型番MODEL230PLUSのページです。 型番MODEL230PLUSに関する仕様情報を記載しております。
マルチ 交流・直流両用クランプ式電流計のレビュー
この商品のレビューはありません

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました