ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,089円 ( 3,398円 ) | 7日目 |
3,532円 ( 3,885円 ) | 7日目 |
4,408円 ( 4,849円 ) | 7日目 |
5,302円 ( 5,832円 ) | 7日目 |
6,179円 ( 6,797円 ) | 7日目 |
3,848円 ( 4,233円 ) | 7日目 |
3,848円 ( 4,233円 ) | 7日目 |
4,381円 ( 4,819円 ) | 7日目 |
4,889円 ( 5,378円 ) | 7日目 |
5,816円 ( 6,398円 ) | 7日目 |
6,984円 ( 7,682円 ) | 7日目 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 7日目 |
日本製のポリエチレン製万能桶です。
【特長】
・フタを本体に引っかけてロックするタイプです。
・ポリエチレン製のため、家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
・フタを閉めた状態で積み重ねが可能なタイプもあります。
【用途】
・食品の保管、工場内での部品や材料の一時保管などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
0通常価格(税別):6,061円~

スイコー
スイコー ジョイントニップル 40A
0通常価格(税別):4,061円

ダイライト
薬液タンクZ型(密閉型)
0通常価格(税別):50,888円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~