ファクトリーサプライ用品技術窓口

DOGYU 倍力WカッターI型

通常単価(税別)
9,598円
税込単価
10,558円
通常出荷日:5日目

倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能なカッターです。【特長】・下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切...

詳細を確認
  • 切断能力
    ステンレス板厚0.8mmまで。野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0mm。
  • 全長(mm)
    250
  • JANコード
    4962819028803
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    215-2873
  • 材質1
    刃:SKS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02880
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02880の仕様・寸法情報

切断能力
ステンレス板厚0.8mmまで。野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0mm。
全長(mm)
250
JANコード
4962819028803
質量(g)
320.000
トラスココード
215-2873
材質1
刃:SKS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02880
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,598円
( 10,558円 )
5日目

詳細情報

基本情報

倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能なカッターです。
【特長】
・下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。
・ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
【用途】
・Mバー・Cバーの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DOGYU 倍力WカッターI型の型番02880のページです。 型番02880に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU 倍力WカッターI型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU 倍力WカッターI型
金切鋏(倍力型)
240mm はさみ・倍力万能
金切鋏 倍力型 ロング SMS-290B
金切鋏 倍力型 ミニ SMS-190B
倍力万能バサミ PMU
メーカー土牛SK-11エスコSK-11SK-11MCCコーポレーション
通常価格9,598円2,320円6,752円2,797円2,825円6,013円
通常出荷日5日目3日目1日目3日目3日目1日目
切断能力ステンレス板厚0.8mmまで。野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0mm。-----
全長(mm)250-----
JANコード4962819028803-----
質量(g)320.000-----
トラスココード215-2873-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました