ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電工Fニッパ

通常単価(税別)
4,254円
税込単価
4,679円
通常出荷日:4日目

VVF線の切断に適した電工ニッパです。【特長】・刃部は精密機械加工により薄くシャープな仕上がりです。・...

詳細を確認
  • 絶対に電気を通さないで下さい。
  • 非絶縁工具です。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DN-165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DN-165の仕様・寸法情報

JANコード
4960225470100
トラスココード
695-8315
切断能力(mm)プラスチック
○
切断能力(mm)軟鉄線
○
ハンドル
エラストマー樹脂
切断能力(mm)銅線
φ3.2
全長(mm)
168
質量(g)
180.000
材質1
本体:SK85(SK5)
刃長(mm)
20.5
切断能力(mm)VA線
2.0×3芯
切断能力(mm)より線
○
切断能力(mm)針金
φ2.0
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
刃表面形状
フラット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DN-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,254円
( 4,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

VVF線の切断に適した電工ニッパです。
【特長】
・刃部は精密機械加工により薄くシャープな仕上がりです。
・「偏心テコ」の原理を採用しているため、軽い力で楽に切断でき、きれいな切断面が得られます。
【用途】
・電気工事関係でのVVF線の切断に。

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。
  • 非絶縁工具です。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工Fニッパの型番DN-165のページです。 型番DN-165に関する仕様情報を記載しております。
電工Fニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました