ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

結束バンドひっぱりニッパ

通常単価(税別)
3,651円~3,889円
税込単価
4,016円~4,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・ニッパにつかめる機能を追加しました。(刃奥部)・結束バンドをつかむ→ひっぱる→切るが1丁で完...

詳細を確認
  • 絶対に電気を通さないで下さい。
  • 非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

切断能力(mm)銅線

全長(mm)

切断能力(mm)VA線・VVF線

結束バンド対応幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4960225200349
705-1895
φ2.0
125
-
4.8
100.000
1個
4960225200356
705-1894
φ2.6
150
1.6×2芯
9.0
165.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,651円
( 4,016円 )
4日目
3,889円
( 4,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパにつかめる機能を追加しました。(刃奥部)
・結束バンドをつかむ→ひっぱる→切るが1丁で完結できます。
・つかみ部は刻みが無い為、細線もつかむことが可能です。
【用途】
・結束バンドによる配線の結束/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。
【材質】
・本体:S58C
・ハンドル:エラストマー樹脂

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。
  • 非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンドひっぱりニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンドひっぱりニッパ
結束バンド2WAYニッパ
電工Fニッパ
電工ニッパ
電工ニッパ
強力ニッパ
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工SK-11HAZET
通常価格3,651円-4,095円4,411円 -4,153円2,903円 -13,179円 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目3日目1日目〜
切断能力(mm)プラスチック○✓○---
ばねコイルバネ-----
切断能力([[MM2]])より線2.0Φ2----
材質1本体:S58C-----
材質2ハンドル:エラストマー樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト