ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
ゴムキャスター仕様のスチール製ツールワゴンです。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様の...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,237円 ( 16,761円 ) | 9日目 |
15,546円 ( 17,101円 ) | 9日目 |
17,796円 ( 19,576円 ) | 9日目 |
17,694円 ( 19,463円 ) | 9日目 |
19,618円 ( 21,580円 ) | 9日目 |
18,052円 ( 19,857円 ) | 9日目 |
18,512円 ( 20,363円 ) | 9日目 |
21,419円 ( 23,561円 ) | 9日目 |
21,272円 ( 23,399円 ) | 9日目 |
24,725円 ( 27,198円 ) | 9日目 |
18,203円 ( 20,023円 ) | 9日目 |
20,020円 ( 22,022円 ) | 9日目 |
18,663円 ( 20,529円 ) | 9日目 |
21,572円 ( 23,729円 ) | 9日目 |
25,022円 ( 27,524円 ) | 9日目 |
21,419円 ( 23,561円 ) | 9日目 |
24,822円 ( 27,304円 ) | 9日目 |
24,871円 ( 27,358円 ) | 9日目 |
19,220円 ( 21,142円 ) | 9日目 |
19,670円 ( 21,637円 ) | 9日目 |
22,974円 ( 25,271円 ) | 9日目 |
22,820円 ( 25,102円 ) | 9日目 |
26,223円 ( 28,845円 ) | 9日目 |
26,273円 ( 28,900円 ) | 9日目 |
ゴムキャスター仕様のスチール製ツールワゴンです。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場や作業現場での工具や部品の整理、運搬に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
3通常価格(税別):14,430円~

サカエ
ツーリングホルダーフレーム
0通常価格(税別):6,459円~

KTC(京都機械工具)
マグネットススプレー缶ホルダ YKHD-02
0通常価格(税別):5,209円

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):11,587円~

トラスコ中山
アングル式ワゴン イーグルワゴン
0通常価格(税別):24,229円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)
0通常価格(税別):34,487円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
0通常価格(税別):21,031円~