17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフティングポイント用ねじ変換アダプター LPV

通常単価(税別)
7,092円~87,099円
税込単価
7,801円~95,809円
通常出荷日:5日目

JISアイボルト用のねじにリフティングポイントを取り付けるためのねじ変換アダプターです。つり荷に設けら...

詳細を確認
  • 寸法(mm)b
    25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ボルトサイズ

JANコード

トラスココード

首下長(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)H

質量(g)

全長(mm)

A(mm)

最小発注数量
M20
4937773850227
685-2426
30
30
38
90.000
38
30
1個
M24
4937773850234
685-2425
35
35
44
150
44
36
1個
M30
4937773850241
685-2422
40
40
50
270
50
46
1個
M36
4937773850258
685-2424
50
50
62
450.000
62
55
1個
M42
4937773850265
685-2423
55
55
70
730.000
70
65
1個
M48
4937773850272
685-2427
60
60
75
940.000
75
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,092円
( 7,801円 )
5日目
9,573円
( 10,530円 )
5日目
15,307円
( 16,838円 )
5日目
20,576円
( 22,634円 )
5日目
39,844円
( 43,828円 )
5日目
87,099円
( 95,809円 )
5日目

詳細情報

基本情報

JISアイボルト用のねじにリフティングポイントを取り付けるためのねじ変換アダプターです。つり荷に設けられためねじを活用し、簡単にねじサイズを変換できます。
【特長】
・既存のねじ穴のサイズで必要な荷重に最適なリフティングポイントを選定することで、過剰スペックを防ぐことができます。
・LPE、LPA、LPBのすべてのキトーリフティングポイントに使用できます。
【用途】
・金型、製造機械、制御盤、ブラケット、作業台、鉄製バケット、コンテナなど、人力での移動が難しい大型で質量の大きい荷の搬送や位置決め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティングポイント用ねじ変換アダプター LPVのレビュー
この商品のレビューはありません

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト