ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ロープ付4サイズラチェットレンチ

通常単価(税別)
8,651円
税込単価
9,516円
通常出荷日:5日目

1丁で4サイズのボルト・ナットに対応可能な、安全ロープ付きのラチェットレンチです。【特長】・付属の安全...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521459884
  • トラスココード
    632-9876
  • 質量(g)
    535.000
  • 材質1
    ラチェット:
  • 材質2
    炭素鋼
  • 厚さ(mm)
    62
  • 対辺寸法(mm)
    17×19、21×24
  • 色
    イエロー
  • 全長(mm)
    310
  • 材質3
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 材質4
    安全ロープ:

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RNF3RNY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RNF3RNYの仕様・寸法情報

JANコード
4967521459884
トラスココード
632-9876
質量(g)
535.000
材質1
ラチェット:
材質2
炭素鋼
厚さ(mm)
62
対辺寸法(mm)
17×19、21×24
色
イエロー
全長(mm)
310
材質3
表面処理:ニッケルクロムメッキ
材質4
安全ロープ:
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RNF3RNY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,651円
( 9,516円 )
5日目

詳細情報

基本情報

1丁で4サイズのボルト・ナットに対応可能な、安全ロープ付きのラチェットレンチです。
【特長】
・付属の安全ロープはポリウレタンコードにナイロンロープを芯材として使用しています。
・正逆の切り替えは爪式です。
・アウターソケット使用時は、インナーソケットが軽い力で押し上がり、使用後はスプリングで自動的に復帰します。
・本体はニッケルクロムメッキ仕上げです。
・安全ロープは1kgまでの工具に対応します。
【用途】
・工場の設備メンテナンスや、制御盤の組み立て・保守作業におけるボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
・高所作業での工具落下防止対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ロープ付4サイズラチェットレンチの型番RNF3RNYのページです。 型番RNF3RNYに関する仕様情報を記載しております。
安全ロープ付4サイズラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ロープ付4サイズラチェットレンチ
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0
配管バンド早回しレンチ RN1013NTR
両口スパナ6丁組セット SX60J
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付
コンビネーションスパナ CBW
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格8,651円4,105円3,143円3,059円3,874円 -602円 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード4967521459884496752145270049675212998794967521034463--
トラスココード632-9876601-5033385-9983813-0902--
質量(g)535.000280200600--
材質1ラチェット:炭素鋼--クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
材質2炭素鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ---表面処理:ニッケルクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました