ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

18V充電式ブラシレスインパクトレンチPJ-IW201

通常単価(税別)
82,614円
税込単価
90,875円
通常出荷日:5日目

18V充電式のブラシレスインパクトレンチです。【特長】・3段階調光が可能な2灯式LEDライトを搭載して...

詳細を確認
  • ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PJ-IW201-B2C-1850A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJ-IW201-B2C-1850Aの仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
0~2650
最大打撃数(min-1)
0~3000
JANコード
4902870855963
トラスココード
536-0341
無負荷回転数(min[[の-1乗]])オートストップタイマー
0~2300
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~3000
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~2500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~2650
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~1450
質量(g)
1900.0
差込角(mm)
12.7
最大締付トルク(N・m)
300
電圧(V)
18
容量(Ah)
5.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~1600
角ドライブ
12.7

型番リスト

表示件数
型番
PJ-IW201-B2C-1850A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,614円
( 90,875円 )
5日目

詳細情報

基本情報

18V充電式のブラシレスインパクトレンチです。
【特長】
・3段階調光が可能な2灯式LEDライトを搭載しています。
・電池残量警告LEDを搭載しています。
・電圧・電流制御(PAT.P)機能により、作業負荷に応じてスタミナとパワーを両立します。
・オートストップタイマモード(3秒、2秒、1秒)(PAT.P)を含む5つのモードで快適な作業をサポートします。
【用途】
・工場の生産ラインにおける設備の組立やメンテナンス作業に。
・各種機械のボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V充電式ブラシレスインパクトレンチPJ-IW201の型番PJ-IW201-B2C-1850Aのページです。 型番PJ-IW201-B2C-1850Aに関する仕様情報を記載しております。
18V充電式ブラシレスインパクトレンチPJ-IW201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V充電式ブラシレスインパクトレンチPJ-IW201
MAX 14.4Vリチウムイオン電池パック 5.0Ah
充電式インパクトレンチ(18V)
充電インパクトレンチ 18V
インパクトレンチ IW-3000
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)空研ボッシュリョービ東空販売
通常価格82,614円19,856円95,978円41,717円 -23,837円84,301円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目在庫品1日目1日目
無負荷回転数(min-1)0~2650-1550-21000~2700
最大打撃数(min-1)0~3000-2400-27000~3600
JANコード49028708559634902870853822----
トラスココード536-0341412-1394----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])オートストップタイマー0~2300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました