ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイントレンチセット

通常単価(税別)
4,076円
税込単価
4,484円
通常出荷日:4日目

六角穴付きボルトの締結作業に使用する、ボールポイントレンチセットです。【特長】・ボールポイント形状によ...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989833062941
  • トラスココード
    674-7095
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(本)
    9
  • 質量(g)
    265.000
  • 材質1
    本体:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TWB-401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWB-401の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989833062941
トラスココード
674-7095
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
質量(g)
265.000
材質1
本体:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWB-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076円
( 4,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトの締結作業に使用する、ボールポイントレンチセットです。
【特長】
・ボールポイント形状により、斜め25°の角度からでも締め付けが可能です。
・取り回しに便利なショートタイプです。
・持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダーに収まっています。
・材質にはニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼を採用しています。
【用途】
・六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外し作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントレンチセットの型番TWB-401のページです。 型番TWB-401に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイントレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイントレンチセット
六角レンチセット (ミリサイズ) TWH-01
アネックス ボールポイントレンチセット 12本組
ボールポイントレンチセット"オーロライン"
サンフラッグ ボールポイントレンチセット9本組1.5~10.0mm
サンフラッグ ボールポイントレンチセット6本組2.5~8.0mm
メーカーエンジニアエンジニアANEX旭金属工業サンフラッグサンフラッグ
通常価格4,076円681円5,750円4,426円 -3,398円2,371円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目9日目9日目
二面幅寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、102 / 2.5 / 3 / 4 / 1.5 / 0.89 / 1.27----
単品・セット区分セット品セット品-セット品--
JANコード4989833062941-----
トラスココード674-7095368-8844----
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました