ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみバスケット ニューバスケット 103060

通常単価(税別)
6,810円
税込単価
7,491円
通常出荷日:7日目

折りたたみ可能なポリプロピレン(PP)製のバスケットシリーズです。【特長】・2Lペットボトルを9本(計...

詳細を確認
  • 質量(g)
    801.000
  • 容量(L)
    30.1
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行
    361
  • 外形寸法(mm)間口
    570
  • 有効内寸(mm)奥行
    286
  • 外形寸法(mm)高さ
    237
  • 有効内寸(mm)間口
    421
  • 有効内寸(mm)高さ
    221

ご注意

  • ニューバスケット同士のネスティング不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
418-2902
4983049005709
ブラウン/ブラウン
1個
418-2895
4983049005716
グレー/ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,810円
( 7,491円 )
7日目
6,810円
( 7,491円 )
7日目

詳細情報

基本情報

折りたたみ可能なポリプロピレン(PP)製のバスケットシリーズです。
【特長】
・2Lペットボトルを9本(計18kg)入れることができるサイズと強度です。
・折りたたむと高さを237mmから79mmにでき、コンパクトに収納できます。
・たたんだ時に持ち運びしやすいよう、大型ハンドルが左右に設置されています。
・ベルト2本の操作だけで、組立・折り畳みが簡単にできます。
・内底面がフラットなため、内容物が傾かず安定して運べます。
【用途】
・工場内での工具や部品、書類などの整理、運搬に。

ご注意

  • ニューバスケット同士のネスティング不可
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみバスケット ニューバスケット 103060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみバスケット ニューバスケット 103060
手提バスケット S
カラー手提バスケット MY24-赤
カラー手提バスケット MY24-緑
カラー手提バスケット MY24-青
カラー手提バスケット MY24-白
メーカー三甲ケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格6,810円3,538円2,583円2,583円3,437円2,583円
通常出荷日7日目5日目5日目5日目4日目5日目
質量(g)801.000-----
容量(L)30.1-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
外形寸法(mm)奥行361-----
外形寸法(mm)間口570-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

買い物カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト