ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ50M【3個入り】
通常価格(税別):3,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・クッション性と研磨性を両立しました。・湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。・ソ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,337円 ( 6,971円 ) | 7日目 |
6,337円 ( 6,971円 ) | 7日目 |
5,830円 ( 6,413円 ) | 7日目 |
6,337円 ( 6,971円 ) | 7日目 |
6,337円 ( 6,971円 ) | 7日目 |
7,972円 ( 8,769円 ) | 7日目 |
8,267円 ( 9,094円 ) | 7日目 |
8,232円 ( 9,055円 ) | 7日目 |
8,232円 ( 9,055円 ) | 7日目 |
10,772円 ( 11,849円 ) | 7日目 |
【特長】
・クッション性と研磨性を両立しました。
・湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。
・ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。
・ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
・ソフトより硬く、ハードよりも柔らかいバフをお好みであればお薦めの精密研磨用バフです。
【材質】
・バフ:羊毛
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

ナカニシ
フェルトバフ 軸径3mm(ハード)
4通常価格(税別):3,321円~

イチグチ
フラップホイル AFシリーズ
3.5通常価格(税別):2,894円~

イチグチ
スコーライトホイルT
4通常価格(税別):3,819円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

ミスミ
フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ(5本パック)
4.5通常価格(税別):1,838円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~