ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

検電器

通常単価(税別)
5,737円
税込単価
6,311円
通常出荷日:4日目

感度調整機能付きの検電器です。【特長】・検電場所を照らせる白色ライト付きです。・検電時には発光、シグナ...

詳細を確認
  • 乾電池は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GVD1000-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GVD1000-17の仕様・寸法情報

測定範囲:交流電圧(V)
24~1000/90~1000
交流電圧(V)
24~1000/90~1000
高さ(mm)
28
長さ(mm)
162
幅(mm)
33
JANコード
4053423483543
質量(g)
50.000
トラスココード
706-2905
材質1
ABS/TPE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GVD1000-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,737円
( 6,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

感度調整機能付きの検電器です。
【特長】
・検電場所を照らせる白色ライト付きです。
・検電時には発光、シグナル音、振動でお知らせします。
・防塵・防水性能はIP67です。
【用途】
・コンセント、電線、回路などの検電確認に。

ご注意

  • 乾電池は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器の型番GVD1000-17のページです。 型番GVD1000-17に関する仕様情報を記載しております。
検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電器
検相・検電器
検電器チェッカー
AC50-600V 検電器
検電器(高低圧交流用)伸縮式スタンダードタイプ
100-240V AC検電器
メーカーボッシュアズワン長谷川電機工業エスコ長谷川電機工業エスコ
通常価格5,737円9,653円54,649円 -3,710円20,970円1,081円
通常出荷日4日目1日目7日目〜1日目1日目2日目
測定範囲:交流電圧(V)24~1000/90~1000100~1000-50~60080~7000100~240
交流電圧(V)24~1000/90~1000-----
高さ(mm)28-----
長さ(mm)162-----
幅(mm)33-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました