ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外ストッカーN220C

通常単価(税別)
11,500円
税込単価
12,650円
通常出荷日:2日目

ポリプロピレン製の大容量屋外ストッカーです。【特長】・45L袋が約4個入る大容量タイプです。・フタは片...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    701~900
  • 奥行範囲 (mm)
    451~
  • 高さ範囲 (mm)
    401~
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4973655115558
  • トラスココード
    344-8156
  • 質量(g)
    18300.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 容量(L)
    220
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    865
  • 高さ(mm)
    760

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11555
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11555の仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
701~900
奥行範囲(mm)
451~
高さ範囲(mm)
401~
色
グレー
JANコード
4973655115558
トラスココード
344-8156
質量(g)
18300.0
材質1
ポリプロピレン
容量(L)
220
奥行(mm)
460
間口(mm)
865
高さ(mm)
760

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11555
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500円
( 12,650円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製の大容量屋外ストッカーです。
【特長】
・45L袋が約4個入る大容量タイプです。
・フタは片手で開閉できます。
・開けた時は、ほどよい角度で止まるので、出し入れが便利です。
【用途】
・工場や倉庫の軒下など屋外での備品や資材の保管、敷地内の清掃用具などの収納に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外ストッカーN220Cの型番11555のページです。 型番11555に関する仕様情報を記載しております。
屋外ストッカーN220Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外ストッカーN220C
多目的屋外収納 密閉バックルストッカー
JEJアステージ ホームボックスPLUS
ガンメタツールボックス
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
ASTAGE ホームボックスライトグレー 880
メーカーRichellアイリスオーヤマアステージアステージアイリスオーヤマアステージ
通常価格11,500円3,931円 -4,372円5,035円 -9,902円2,880円
通常出荷日2日目1日目〜11日目5日目4日目2日目
間口範囲(mm)701~900---501~700-
奥行範囲(mm)451~451~--401~450-
高さ範囲(mm)401~401~--401~-
色グレー-----
JANコード4973655115558-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました