ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電工用薄刃ニッパー フラット刃

通常単価(税別)
4,714円~5,133円
税込単価
5,185円~5,646円
通常出荷日:11日目

刃部形状がフラットな電工用の薄刃ニッパーのシリーズです。【特長】・神戸製鋼所製のオリジナル鋼材「マルト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃長(mm)

切断能力(mm)軟鉄線

切断能力(mm)軟銅線

全長(mm)

切断能力(mm)VA線・VVF線

質量(g)

最小発注数量
4962537904403
452-5070
20
φ2.0
φ3.0
156
2.0×3芯
130.000
1個
4962537904205
452-5071
25
φ2.5
φ3.5
188
2.6×3芯
215.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,714円
( 5,185円 )
11日目
5,133円
( 5,646円 )
11日目

詳細情報

基本情報

刃部形状がフラットな電工用の薄刃ニッパーのシリーズです。
【特長】
・神戸製鋼所製のオリジナル鋼材「マルトロイ(R1)」を使用しています。
・刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線のバラ1本までシャープな切れ味を発揮します。
【用途】
・制御盤内の配線作業など、ケーブルや線材の切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工用薄刃ニッパー フラット刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工用薄刃ニッパー フラット刃
電工用薄刃ニッパー スタンダード刃
電工用薄刃ニッパー(刃先形状:フラット)
電工用薄刃ニッパー(刃先形状:スタンダード)
電工名人 薄刃ニッパ
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAフジ矢エスコ
通常価格4,714円-4,714円 -5,454円5,531円3,296円4,634円
通常出荷日11日目11日目2日目2日目1日目2日目
ばねありあり----
刃表面形状フラット刃スタンダード刃----
材質1マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)----
材質2グリップ:ポリ塩化ビニールグリップ:ポリ塩化ビニール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト