ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファブリックキャスターチェア ブラック脚【4個入り】

通常単価(税別)
96,928円
税込単価
106,621円
通常出荷日:22日目

背と座面にウレタンクッションが入った、座り心地のよいキャスター付きのファブリックチェアです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
616-6431
ブラウン×ブラック
1パック

4個入り

616-4937
グリーン×ブラック
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,928円
( 106,621円 )
22日目
96,928円
( 106,621円 )
22日目

詳細情報

基本情報

背と座面にウレタンクッションが入った、座り心地のよいキャスター付きのファブリックチェアです。
【特長】
・平織の張地とアースカラーのバリエーションが、空間をカフェのような雰囲気へと演出します。
・脚部はブラックのスチール製です。
・4脚までスタッキング(積み重ね)が可能です。
【用途】
・オフィスの会議スペースや工場の休憩スペースでの使用に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファブリックキャスターチェア ブラック脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファブリックキャスターチェア ブラック脚
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
ファブリックチェア
木製丸椅子 セット
ループ脚チェア BONUM
SYネスティングチェア 肘無し
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格96,928円20,597円21,766円32,779円17,357円74,494円
通常出荷日22日目19日目4日目〜4日目4日目22日目
奥行(mm)607502530---
高さ(mm)810785-440--
座面高さ(mm)455-460---
幅(mm)455609498420515-
キャスター有無あり有なし--有

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト