ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ラウンドキャスタースツール

通常単価(税別)
15,736円
税込単価
17,310円
通常出荷日:22日目

抗菌仕様の張地を使用した、キャスター付きの丸椅子です。【特長】・座面はガス圧式シリンダーにより、高さ調...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RFRCS-FPBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RFRCS-FPBKの仕様・寸法情報

張地
合成皮革
高さ(mm)
415~544
幅(mm)
460
JANコード
4510391325348
質量(g)
5200.0
トラスココード
616-4924
材質1
座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロン キャスター:ナイロン
材質2
座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装)
材質3
脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロン
座幅(mm)
330
色
ブラック
背もたれ
なし

型番リスト

表示件数
型番
RFRCS-FPBK

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
415~544
460
4510391325348
5200.0
616-4924
座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロン キャスター:ナイロン
座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装)
脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,736円
( 17,310円 )
22日目

詳細情報

基本情報

抗菌仕様の張地を使用した、キャスター付きの丸椅子です。
【特長】
・座面はガス圧式シリンダーにより、高さ調節が可能です。
・張地には抗菌仕様の合成皮革を使用しており、お手入れが簡単です。
・脚部はクロムメッキ仕上げで、移動に便利なナイロンキャスターが付いています。
【用途】
・工場や研究施設など、座りながら軽作業や検査を行う場面に。
・生産ラインや組立工程で、少しずつ移動しながら作業する際に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドキャスタースツールの型番RFRCS-FPBKのページです。 型番RFRCS-FPBKに関する仕様情報を記載しております。
ラウンドキャスタースツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドキャスタースツール
木製丸椅子 セット
ファブリックキャスターチェア ブラック脚
ファブリックチェア
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
ナイキ 応接セット ZRE168LFW5-BR
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワナイキ
通常価格15,736円32,779円96,928円21,766円20,597円254,658円
通常出荷日22日目4日目22日目4日目〜19日目19日目
張地合成皮革本体:合板(塗装仕上げ) 床設置面クッション材:フェルト■4脚までスタッキング可能--布(ポリプロピレン)-
座幅(mm)330-392392--
色ブラック-----
背もたれなし無----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました