ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

プライウッドチェア パッド付 セット【4個入り】

通常単価(税別)
53,026円
税込単価
58,329円
通常出荷日:4日目

木目が美しいプライウッド(成形合板)を使用した、パッド付きチェアの4脚セットです。【特長】・4脚までス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

張地

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
背:合板(塗装仕上げ)、座:合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム、張地:布(ポリエステル)、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)、床設置面クッション材:PVC■4脚までスタッキング可能
4510391000245
178-0009
グリーンパッド
1パック

4個入り

背:合板(塗装仕上げ)、座:合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム、張地:布(ポリエステル)、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)、床設置面クッション材:PVC
4510391000252
177-5258
オレンジパッド
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,026円
( 58,329円 )
4日目
53,026円
( 58,329円 )
4日目

詳細情報

基本情報

木目が美しいプライウッド(成形合板)を使用した、パッド付きチェアの4脚セットです。
【特長】
・4脚までスタッキング(積み重ね)が可能で、使用しない際は省スペースで保管できます。
・座面のパッドにより、長時間でも快適な座り心地です。
・軽量設計のため、持ち運びや配置換えも簡単に行えます。
・脚部には床への傷を防ぐ保護材が付いています。
・パッドのカラーはオレンジとグリーンのバリエーションがあります。
・完成品のため、組み立て不要ですぐにご使用いただけます。
【用途】
・工場の事務所や休憩室、ミーティングスペースでの椅子として。
・研修やセミナーなど、一時的に多数の椅子が必要になる場面に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライウッドチェア パッド付 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライウッドチェア パッド付 セット
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
木製丸椅子 セット
ループ脚チェア BONUM
SYネスティングチェア 肘無し
ファブリックチェア
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格53,026円20,597円32,779円17,357円74,494円21,766円
通常出荷日4日目19日目4日目4日目22日目4日目〜
座高(mm)463475-440--
幅(mm)498609420515-498
脚色メッキブラックナチュラル-ブラック-
質量(g)16360.06800.010000.05200.028000.03500.0

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト