ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SYネスティングチェア 肘無し【4個入り】

通常単価(税別)
74,494円
税込単価
81,943円
通常出荷日:22日目

滑らかなシルエットが特長のミーティングチェアシリーズです。【特長】・座面を折りたたんだ状態で平行にスタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

座面色

最小発注数量
616-6439
ショコラブラウン
1パック

4個入り

616-6418
ラテベージュ
1パック

4個入り

616-4919
リーフグリーン
1パック

4個入り

616-6438
ニュートラルグレーー
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,494円
( 81,943円 )
22日目
74,494円
( 81,943円 )
22日目
74,494円
( 81,943円 )
22日目
74,494円
( 81,943円 )
22日目

詳細情報

基本情報

滑らかなシルエットが特長のミーティングチェアシリーズです。
【特長】
・座面を折りたたんだ状態で平行にスタッキングできます。
・肘なしタイプなので立ち座りがしやすいデザインです。
・スタックピッチは120mmで、省スペースに収納可能です。
【用途】
・オフィスの会議室やミーティングスペースでの利用に。
・研修室や食堂、休憩室など、人が集まる多目的な空間に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYネスティングチェア 肘無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYネスティングチェア 肘無し
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
プライウッドチェア パッド付 セット
ファブリックキャスターチェア ブラック脚
木製丸椅子 セット
ファブリックチェア
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格74,494円20,597円53,026円96,928円32,779円21,766円
通常出荷日22日目19日目4日目22日目4日目4日目〜
脚色ブラックブラックメッキ-ナチュラル-
キャスター有無有有-あり-なし
背面色ブラックブラック----
質量(g)28000.06800.016360.018000.010000.03500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト