ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

木製丸椅子 セット【4個入り】

通常単価(税別)
32,779円
税込単価
36,057円
通常出荷日:4日目

温かみのある木製の丸椅子4脚セットです。【特長】・4脚までスタッキング(積み重ね)ができ、省スペースで...

詳細を確認
  • こちらの商品は天然木を使用しているため、木目の入り方や色味が1点1点異なります。
  • 同じ材種でも色の濃淡や木目の特徴など1点1点異なり、天然木ならではの味わいと捉え、製品に使用しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4510391000276
179-8925
ナチュラル
1パック

4個入り

4510391000283
177-6904
ブルー
1パック

4個入り

4510391000269
179-8938
ホワイト
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,779円
( 36,057円 )
4日目
32,779円
( 36,057円 )
4日目
32,779円
( 36,057円 )
4日目

詳細情報

基本情報

温かみのある木製の丸椅子4脚セットです。
【特長】
・4脚までスタッキング(積み重ね)ができ、省スペースで収納可能です。
・座面裏にはスタッキング時の傷つきを防ぐクッション材が付いています。
・カラーはナチュラル、ホワイト、ブルーの3種類からお選びいただけます。
【用途】
・工場の休憩室や食堂、ミーティングスペースの椅子として。
・生産ラインでの軽作業や、簡単な打ち合わせ時の腰掛けとして。

ご注意

  • こちらの商品は天然木を使用しているため、木目の入り方や色味が1点1点異なります。
  • 同じ材種でも色の濃淡や木目の特徴など1点1点異なり、天然木ならではの味わいと捉え、製品に使用しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製丸椅子 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製丸椅子 セット
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
プライウッドチェア パッド付 セット
ファブリックキャスターチェア ブラック脚
ファブリックチェア
SYネスティングチェア 肘無し
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格32,779円20,597円53,026円96,928円21,766円74,494円
通常出荷日4日目19日目4日目22日目4日目〜22日目
張地本体:合板(塗装仕上げ) 床設置面クッション材:フェルト■4脚までスタッキング可能布(ポリプロピレン)----
高さ(mm)440785-810--
幅(mm)420609498455498-
脚色ナチュラルブラックメッキ--ブラック
質量(g)10000.06800.016360.018000.03500.028000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト