ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ファブリックチェア

通常単価(税別)
21,766円
税込単価
23,943円
通常出荷日:4日目~22日目

背と座面にウレタンクッションが入っており、座り心地のよいファブリックチェアのシリーズです。【特長】・使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

脚色

背面色

JANコード

トラスココード

材質1

座奥行(mm)

色

最小発注数量
820
ブラック
ベージュ
4510391329698
616-6432
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC■4脚までスタッキング可能
396
ベージュ
1個
820
ブラック
ブラウン
4510391329681
616-4927
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC■4脚までスタッキング可能
396
ブラウン
1個
-
ホワイト
キャメル
4510391523140
694-4740
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC
395
キャメル
1個
820
ブラック
グリーン
4510391329674
616-6426
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC■4脚までスタッキング可能
396
グリーン
1個
820
ブラック
グレー
4510391329704
616-4933
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC■4脚までスタッキング可能
396
グレー
1個
-
ホワイト
ジーンズ
4510391523164
694-6250
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC
395
ジーンズ
1個
-
ホワイト
ライム
4510391523157
694-4742
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC
395
ライム
1個
820
ブラック
モスブル
4510391003864
616-4929
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC
396
モスブル
1個
-
ホワイト
ミント
4510391523171
694-4661
背・座:ウレタンフォーム、合板 張地:布(ポリエステル) 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PVC
395
ミント
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,766円
( 23,943円 )
22日目
21,766円
( 23,943円 )
22日目
21,766円
( 23,943円 )
4日目
21,766円
( 23,943円 )
22日目
21,766円
( 23,943円 )
22日目
21,766円
( 23,943円 )
4日目
21,766円
( 23,943円 )
4日目
21,766円
( 23,943円 )
22日目
21,766円
( 23,943円 )
4日目

詳細情報

基本情報

背と座面にウレタンクッションが入っており、座り心地のよいファブリックチェアのシリーズです。
【特長】
・使用しないときは4脚まで積み重ねて(スタッキング)収納できます。
・脚部のカラー(ブラック/ホワイト)と張地の色の組み合わせにより、カフェ風やカジュアルな空間など、様々な雰囲気を演出します。
【用途】
・工場の休憩室や食堂、事務所のミーティングスペースでの椅子として。
・スタッキング機能により、会議やイベントなどで一時的に椅子が必要な場面にも便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファブリックチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファブリックチェア
ファブリックキャスターチェア ブラック脚
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
プライウッドチェア パッド付 セット
木製丸椅子 セット
SYネスティングチェア 肘無し
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格21,766円96,928円20,597円53,026円32,779円74,494円
通常出荷日4日目〜22日目19日目4日目4日目22日目
奥行(mm)530607502---
座面高さ(mm)460455----
幅(mm)498455609498420-
キャスター有無なしあり有--有
質量(g)3500.018000.06800.016360.010000.028000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト