ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
エスコ
高性能透明梱包テープ
nitoms
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >

タキロン トリカルネット

通常単価(税別)
26,640円
税込単価
29,304円
通常出荷日:5日目

縦・横糸を一体成形した、編んでいない高密度ポリエチレン製の角目ネットです。【特長】・目崩れが無く、コシ...

詳細を確認
  • JANコード
    4907077420198
  • トラスココード
    632-2626
  • 質量(g)
    8800.0
  • 材質1
    高密度ポリエチレン
  • 色
    グリーン
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(m)
    1
  • 目合(mm)
    3.9×3.9

ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。
  • ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。
  • ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。
  • 怪我等しないよう取扱いにご注意ください。可燃性ですので、火気の周りで使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

420198
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

420198の仕様・寸法情報

JANコード
4907077420198
トラスココード
632-2626
質量(g)
8800.0
材質1
高密度ポリエチレン
色
グリーン
長さ(m)
25
幅(m)
1
目合(mm)
3.9×3.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
420198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,640円
( 29,304円 )
5日目

詳細情報

基本情報

縦・横糸を一体成形した、編んでいない高密度ポリエチレン製の角目ネットです。
【特長】
・目崩れが無く、コシがあります。
・軽量で扱いやすいため、作業の効率化に貢献します。
・金切ハサミやニッパーで切断できます。
【用途】
・工場の安全柵などのフェンス、製品のディスプレー、装置のフィルターや保護網、敷地内の鳥獣害防止など、各種保護に。

ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。
  • ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。
  • ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。
  • 怪我等しないよう取扱いにご注意ください。可燃性ですので、火気の周りで使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タキロン トリカルネットの型番420198のページです。 型番420198に関する仕様情報を記載しております。
タキロン トリカルネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タキロン トリカルネット
タキロン トリカルネット N-2
タキロン トリカルネット N-3
タキロン トリカルネット N-26
タキロン トリカルネット N-361
タキロン トリカルネット N2864M
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ
通常価格26,640円31,617円26,388円71,990円163,165円27,124円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード4907077420198-----
トラスココード632-2626-----
質量(g)8800.0-----
材質1高密度ポリエチレン-----
色グリーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました