ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ループ脚チェア BONUM

通常単価(税別)
17,357円
税込単価
19,093円
通常出荷日:4日目

背もたれと座面がポリプロピレン(PP)樹脂製で、お手入れが簡単なミーティングチェアのシリーズです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

脚色

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
ブラック
4510391324297
177-6849
ブラック
1個
ホワイト
4510391324303
177-5253
グリーン
1個
ホワイト
4510391324310
177-8437
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,357円
( 19,093円 )
4日目
17,357円
( 19,093円 )
4日目
17,357円
( 19,093円 )
4日目

詳細情報

基本情報

背もたれと座面がポリプロピレン(PP)樹脂製で、お手入れが簡単なミーティングチェアのシリーズです。
【特長】
・最大7脚までスタッキング(積み重ね)が可能です。
【用途】
・工場内のミーティングスペース、休憩室、事務所などでの使用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ループ脚チェア BONUMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループ脚チェア BONUM
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
プライウッドチェア パッド付 セット
ファブリックキャスターチェア ブラック脚
木製丸椅子 セット
ファブリックチェア
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格17,357円20,597円53,026円96,928円32,779円21,766円
通常出荷日4日目19日目4日目22日目4日目4日目〜
座高(mm)440475463---
幅(mm)515609498455420498
質量(g)5200.06800.016360.018000.010000.03500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト