ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

100V200V判別機能付検電器

通常単価(税別)
7,661円
税込単価
8,427円
通常出荷日:5日目

100Vと200Vの判別ができる検電器です。【特長】・電圧を4段階のLED表示と音で知らせます。・裸線...

詳細を確認
  • 台紙裏面の使用上の注意を必ず確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MT200V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MT200Vの仕様・寸法情報

直流電圧(V)
80~600
電源(V)
100、200
JANコード
4992456307535
質量(g)
35.000
トラスココード
580-4113
材質1
樹脂、ゴム

型番リスト

表示件数
型番
MT200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,661円
( 8,427円 )
5日目

詳細情報

基本情報

100Vと200Vの判別ができる検電器です。
【特長】
・電圧を4段階のLED表示と音で知らせます。
・裸線と被覆線の両方に対応した切り替えタイプです。
【用途】
・AC80V~AC600Vまでの検電作業に。

ご注意

  • 台紙裏面の使用上の注意を必ず確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100V200V判別機能付検電器の型番MT200Vのページです。 型番MT200Vに関する仕様情報を記載しております。
100V200V判別機能付検電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100V200V判別機能付検電器
LED付伸縮式高低圧検電器
100-200V 検電器(アースチェック付)
100-240V AC検電器
AC100Vコンセント用テスター
AC50-600V 検電器
メーカーマーベルマーベルエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,661円28,248円15,658円1,081円7,370円3,710円
通常出荷日5日目5日目1日目2日目1日目1日目
直流電圧(V)80~60080~7000----
電源(V)100、200-----
JANコード49924563075354992456307542----
質量(g)35.000100.000----
トラスココード580-4113580-4117----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました