ファクトリーサプライ用品技術窓口

水すましG1

通常単価(税別)
8,911円~443,038円
税込単価
9,802円~487,342円
通常出荷日:11日目

コンクリートへの穴あけ時に給水と汚水の吸引を同時に行う、湿式穿孔システムのシリーズです。粉塵の飛散を防...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本国内専用設計100V仕様
    • 日本国外(電気定格の異なる国)でのご使用は火災・故障の原因となります。
    • 変圧器を使用してのご使用も絶対におやめください。
    • 日本国外でのご使用の場合、いかなる修理・交換も行っておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    コード長さ(m)

    ストローク(mm)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    最大ビット径(mm)

    電源(V)

    幅(mm)

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    種類

    最小発注数量
    2.5
    80
    170
    385
    4.0
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070204
    5500.0
    662-2774
    水すましG1-80セット Φ4.0
    1個
    2.5
    80
    170
    385
    5.5
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070211
    5500.0
    662-1203
    水すましG1-80セット Φ5.0~Φ5.5
    1個
    2.5
    80
    170
    385
    6.5
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070228
    5500.0
    663-2295
    水すましG1-80セット Φ6.0~Φ8.5
    1個
    2.5
    80
    170
    385
    19.0
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070235
    5600.0
    662-7519
    水すましG1-80セット(Φ19.0ブレイズビット)
    1個
    2.5
    110
    170
    385
    5.5
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070242
    5600.0
    662-9116
    水すましG1-110セット(Φ5.0~5.5)
    1個
    2.5
    110
    170
    385
    6.5
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070259
    5600.0
    662-2709
    水すましG1-110セット(Φ6.0~8.5)
    1個
    2.5
    110
    170
    385
    18.0
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    4957468070266
    5600.0
    663-0649
    水すましG1-110セット アンカー用
    1個
    2.5
    80
    170
    385
    10.5
    単相100
    295
    9000
    9000
    6500
    -
    5500.0
    663-3793
    水すましG1-80セット(Φ10.5)
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    660-9017
    G1-110用シャンク(有効長110mm)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    398,734円
    ( 438,607円 )
    11日目
    398,734円
    ( 438,607円 )
    11日目
    398,734円
    ( 438,607円 )
    11日目
    443,038円
    ( 487,342円 )
    11日目
    416,456円
    ( 458,102円 )
    11日目
    416,456円
    ( 458,102円 )
    11日目
    434,177円
    ( 477,595円 )
    11日目
    416,456円
    ( 458,102円 )
    11日目
    8,911円
    ( 9,802円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    コンクリートへの穴あけ時に給水と汚水の吸引を同時に行う、湿式穿孔システムのシリーズです。粉塵の飛散を防ぎ、クリーンな作業環境を実現します。
    【特長】
    ・吸引した水はフィルターでろ過することで、循環させて再利用が可能です。
    ・ピンニング用、アンカー用、アスベスト塗膜剥離用など、用途に合わせたセット品と、関連部品をラインナップしています。
    【用途】
    ・外壁コンクリートやタイルの剥落防止工事におけるピンニング工法での穴あけ作業に。
    ・耐震補強工事などにおけるアンカーの設置に。
    ・アスベスト塗膜の剥離作業に。

    ご注意

    • 日本国内専用設計100V仕様
    • 日本国外(電気定格の異なる国)でのご使用は火災・故障の原因となります。
    • 変圧器を使用してのご使用も絶対におやめください。
    • 日本国外でのご使用の場合、いかなる修理・交換も行っておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水すましG1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水すましG1
    ダイヤモンドコアドリル(ハイパワータイプ)
    DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”
    ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)
    ダイヤモンドコアビット
    ダイモドリル TSAシリーズ
    メーカー呉英製作所コンセックIKKシブヤコンセックシブヤ
    通常価格8,911円-42,146円158,362円143,075円12,531円 -240,712円
    通常出荷日11日目4日目4日目4日目2日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト