ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

充電インパクトレンチ 18V

通常単価(税別)
41,717円~171,798円
税込単価
45,889円~188,978円
通常出荷日:4日目

ボルトやナットの締め付け・緩め作業に使用する、18V仕様の充電式インパクトレンチのシリーズです。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

打撃数(min[[の-1乗]])

打撃数(min[[の-1乗]])強

打撃数(min[[の-1乗]])弱

打撃数(min[[の-1乗]])中

無負荷回転数(min[[の-1乗]])強

無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱

無負荷回転数(min[[の-1乗]])中

質量(g)

材質1

差込角(mm)

容量(Ah)

本体寸法(mm)

最大締付トルク(N・m)

最小発注数量
4053423246391
653-8524
-
0~2350
0~1550
0~2200
0~1750
0~800
0~1300
4200.0
ポリアミド樹脂(PA)
19
8
226×242×86
1600
1個
4053423246360
653-8544
-
0~2350
0~1550
0~2200
0~1750
0~800
0~1300
3200.0
ポリアミド樹脂(PA)
19
-
226×242×86
1600
1個
4059952568102
486-7617
0~3300
-
-
-
-
-
-
1600.0
ポリアミド樹脂(PA)
12.7
-
169×214×77
450
1個
4059952655215
697-9699
0~1500/2300/3000
-
-
-
-
-
-
2800.0
ポリアミド樹脂
12.7mm(ピン無し)
8
156×77×233
750
1個
4059952655208
697-9691
0~1500/2300/3000
-
-
-
-
-
-
1700.0
ポリアミド樹脂
12.7mm(ピン無し)
-
156×77×233
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,798円
( 188,978円 )
4日目
83,306円
( 91,637円 )
4日目
45,730円
( 50,303円 )
4日目
114,353円
( 125,788円 )
4日目
41,717円
( 45,889円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトやナットの締め付け・緩め作業に使用する、18V仕様の充電式インパクトレンチのシリーズです。
【特長】
・ボルトが外れると同時に回転が停止する自動シャットダウン(ABR)機能を搭載しています。
・部材に着座すると回転が停止する自動シャットオフ機能を搭載しています。
・スマートフォンと接続して機能設定が可能なコネクト機能に対応しています。
【用途】
・各種ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電インパクトレンチ 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電インパクトレンチ 18V
コードレスインパクトレンチ(18V) 330N・m
インパクトレンチ(18V)5.0Ah高容量
充電式インパクトレンチ(18V)
充電インパクトレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
メーカーボッシュボッシュデウォルト空研空研ベッセル
通常価格41,717円-28,532円76,903円95,978円93,610円100,539円
通常出荷日4日目6日目19日目4日目1日目1日目
色ブルーブルー----
バッテリー電圧(V)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト